Termékek közzététele
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Specifikáció
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRingmaster
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportRingmaster
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeIndia
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • UNSPSC névGas insulated switchgears
    • UNSPSC kód26131812
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass szám23-35 31 17
    • OmniClass névElectrical Panel Boards