Termékek közzététele
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1/5 csillag3.1(7 vélemény)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK8250
  • TermékcsaládToaster
  • TermékcsoportPop-Up
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem