Termékek közzététele
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8/5 csillag3.8(9 vélemény)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM1825
  • TermékcsaládPrinter
  • TermékcsoportComputer
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem