Termékek közzététele
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Electronic facsimile copy board for use in conference rooms and classrooms. Available in a variety of sizes. Unit scans writing surface and makes a paper copy of the board's contents. The user can make multiple copies of a single scanning. Single sided version, single copy version, and office size boards are options. May have a PC interface option. Database pricing reflects a mobile two-panel copy-board with a minimum 33" x 66" writing surface. Depth dimension refers to depth at the caster level of the supporting frame.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM1875
  • TermékcsaládBoard
  • TermékcsoportElectronic Facsimile
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1980
  • Szélesség (mm)1980
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem