Termékek közzététele
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM2300
  • TermékcsaládWasher
  • TermékcsoportClothes
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1170
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem