Termékek közzététele
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Ice maker dispenser approximately 71" H x 19"D x 24"W. This unit provides flaked ice and cooled water automatically. The unit has a daily capacity up to 650 pounds and a 100 pound capacity stainless steel storage compartment with water station. It is a freestanding, automatic load ice dispenser for food service and healthcare use. The unit is used in healthcare institutions and various commercial food service operations for dispensing ice.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR4650
  • TermékcsaládIce Maker
  • TermékcsoportFlaked
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2080
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem