Termékek közzététele
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Specifikáció
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító371
    • TermékcsaládWalls: External Walls
    • TermékcsoportTextile Facade
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névWindow screens
    • UNSPSC kód30171614
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 leírásBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 11 13 11
    • OmniClass névFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika