Termékek közzététele
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Specifikáció
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító381
    • TermékcsaládWalls: External Walls
    • TermékcsoportTextile Facade
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névWindow screens
    • UNSPSC kód30171614
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 leírásBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 11 13 11
    • OmniClass névFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika