Termékek közzététele
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99
    Serge Ferrari

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Specifikáció
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoltis99
    • TermékcsaládSolar Protection
    • TermékcsoportScreen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névWindow screens
    • UNSPSC kód30171614
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 leírásBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika