Termékek közzététele
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Specifikáció
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoltis86
    • TermékcsaládSolar Protection
    • TermékcsoportScreen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névWindow screens
    • UNSPSC kód30171614
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 leírásBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika