Termékek közzététele
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Specifikáció
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoltis92
    • TermékcsaládSolar Protection
    • TermékcsoportScreen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névWindow screens
    • UNSPSC kód30171614
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 leírásBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 13 11
    • OmniClass névWindow Blinds
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika