Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
similor-kugler/products/4841ef1e-988b-4b32-bbcd-98bdf9054f1f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
SK Citypro, Wall-mounted spout
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Similor Kugler
Követés
SK Citypro, Wall-mounted spout
Wall-mounted spout, projection 185 mm
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5-00971-100-000
Termékcsalád
SK Citypro
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2010-01-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/products/bath/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00971.100.000_wandauslauf&segment=073-01
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (kg)
1.17
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés