Termékek közzététele
Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikáció
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító06D0A04
  • TermékcsaládMixer BIZERTE
  • TermékcsoportEmbedded shower mixer kit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTunézia
  • Gyártás helyeTunézia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa Afrika