Termékek közzététele
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Dessin Shower Mixer with Shower Set

    The Dessin shower mixer tap is a complete solution, as it comes with a full shower set included. The set features a single-function hand shower, a 1.5-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted holder. It also includes noise-reducing dampers in the eccentric fittings for a quieter experience.
    Specifikáció
    • Ref: 30232020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódessin_single_lever_shower_mixer
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves