Termékek közzététele
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer

    FORMENTERA wall washbasin mixer

    • Without pop-up waste • Spout maximum 178 mm • Anti-scale aerator • Concealed part included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformentera_wall_washbasin_mixer
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves