Termékek közzététele
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer

    Origehm washbasin M single lever mixer

    The Origehm faucet with tubular lines delivers efficiency and contemporary style. Its Cold Start system and 4 L/min flow limiter reduce water consumption by over 60% compared to a standard mixer, making it ideal for BREEAM and LEED projects. It includes Easy-Fix fast installation, a high-precision ceramic cartridge, anti-limescale aerator, and 3/8″ flexible hoses, ensuring smooth operation and long-lasting performance. A faucet designed for maximum efficiency with a look that remains timelessly modern.
    Specifikáció
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóorigehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru