Termékek közzététele
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout

    SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout

    Bathroom cabinet with four drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósense_4_drawers_bath_cabinet_with_syphon_cutout
    • TermékcsaládBath cabinets
    • TermékcsoportBath cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets