Termékek közzététele
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    The Sineu washbasin tap is a simple yet fully functional choice, featuring a 5-liter-per-minute flow limiter that helps save water with every use. This faucer is perfect for quick replacements, it's also ideal for BREEAM and LEED-certified projects. Its anti-limescale aerator makes cleaning easier, while the sleek design fits effortlessly into any bathroom style.
    Specifikáció
    • Ref: 833461250

      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítósineu_m_single_lever_basin_mixer
      • TermékcsaládBath taps
      • TermékcsoportBath taps
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-09-09
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeSpanyolország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
      • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets