Termékek közzététele
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    The Sineu bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle and an anti-limescale aerator, ensuring easy maintenance and optimal water direction. It includes 3/8”-1/2” flexible hose connections for quick and standard installation. A functional and reliable choice for any modern bathroom.
    Specifikáció
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósineu_single_lever_bidet_mixer
    • TermékcsaládBath taps
    • TermékcsoportBath taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 leírásBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets