Termékek közzététele
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    The Soller modular bathroom cabinet features two spacious drawers, a soft-close system, and a sturdy high-quality MDF structure, ensuring durability and comfort for everyday use.

    Its matte white finish adds a modern and elegant touch, easy to match with any bathroom décor. It includes a siphon cut-out for practical installation.

    Made in Spain, it’s a functional and versatile choice for bathrooms of all sizes.

    Specifikáció
    • Ref: 187100017 (60 cm)

      Ref: 187100018 (80 cm)

      Ref: 187100019 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoller_2_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • TermékcsaládBath cabinets
    • TermékcsoportBath cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets