Termékek közzététele
Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The T-H3S series offers high efficiency Ultra-Low NOx condensing technology allowing for the use of 3" PVC venting and has 0" clearance to combustibles. Utilizing commerical grade copper alloy for the heat exchanger tubing. Indoor models are certified up to 10,100 ft. altitude. The T-H3S-DV-P supplies hot water to domestic hot water systems (directly or indirectly) which can be used with storage tanks, recirculation systems, hydronic heating systems, radiant floor systems, and/or domestic & heating applications.

Also referred to as T-H3S-IN-P.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTakagi-T-H3S-DV-P-Propane-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Water Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)22.5
  • Szélesség (hüvelyk)17.75
  • Mélység (hüvelyk)10.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)71
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters