Termékek közzététele
Takagi TK-310C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-310C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

The TK-310C-NI is a fully modulating, gas fired, tankless water heater with sealed combustion and power vented flue. Supplies hot water to domestic hot water systems (directly or indirectly) and can be used with water storage tanks, recirculation systems, and/or combined domestic heating applications. This heater complies with Ultra-Low NOx regulations of less than 14 ng/J.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 190,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.82
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTakagi-TK-310C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportTankless Water Heater
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.5
  • Szélesség (hüvelyk)13.75
  • Mélység (hüvelyk)10.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névDomestic water heaters
  • UNSPSC kód40101825
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters