Termékek közzététele
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    Specifikáció
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóinterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • TermékcsaládInterior
      • TermékcsoportInteriors and Saunas
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-03-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
      • Másodlagos anyagFa
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeÉsztország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
      • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 névWood Siding