Termékek közzététele
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA4227136
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Thermostatic Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)2.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia