Termékek közzététele
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Watts Drainage Products FS-800 epoxy coated cast iron sanitary can wash drain with secured nickel bronze grate, stainless steel sediment bucket, spray nozzle assembly with 1/2 in. (13mm) NPT pipe connection, and 4 in. (102mm) no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1203
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés