Termékek közzététele
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6/5 csillag2.6(5 vélemény)

    Series RD-100-SO epoxy coated cast iron roof drain, side outlet body, with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome, and no hub (MJ) (standard) outlet.

    Specifikáció
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1231
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportRoof Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • Uniclass 2015 kódSs_30_75
    • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39
    • OmniClass névRoof Drains