Termékek közzététele
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Watts Drainage Products WD-A Series floor mounted epoxy coated steel semi-automatic draw-off grease interceptor with gasketed epoxy coated steel cover, hex head perimeter bolts, removable grease accumulating cover and baffle assembly, deep seal trap with cleanout, internal stainless steel flow control plate, flexible draw-off hose, outlet line shut-off valve, and IPS threaded connections.
Specifikáció
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1259
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportGrease Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING