Termékek közzététele
General Purpose Floor Drain - FD-390
Watts

General Purpose Floor Drain - FD-390

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)

Watts Drainage Products FD-390 epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange and 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly.

Specifikáció
  • Features

    • Ductile iron grate can withstand heavy traffic
    • Cast iron floor drain has acid resistant epoxy coating for long life
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • 7 in. (178) fixed tractor strainer assembly

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFD-390-Floor-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains