Termékek közzététele
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Watts Series M115F (Globe) and M1115F (Angle) pressure reducing valves meet all requirements for UL listed fire protection service. They automatically reduce a higher inlet pressure to an adjustable lower outlet pressure regardless of changing flow rate or varying inlet pressure. Available as globe in flanged and grooved, and angle in flanged.

    Specifikáció
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportAutomatic Control Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuctile Iron
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 leírásControl valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Óceánia