Termékek közzététele
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Series CSM-81-F Flow Measurement Valves monitor system flow in medium to high flow rate HVAC units providing a highly accurate flow measurement. It consists of a semi-steel body construction with a low-torque cylindrical plug design, flanged end connections, checked metering ports with drip caps, position indicator plate, positive shutoff, and two brass pressure taps. Series CSM-81-F is ideal in hot/chilled water units such as, fan coil units, water source heat pumps, reheat coils, panel coils, branch lines, and pumps. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

Specifikáció
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFlow-measurement-valves-csm-81-f
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportHydronic & Steam Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves