Termékek közzététele
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Watts RD-350 epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2" high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlet(s) standard. Call customer service if you need assistance with technical details.

    Specifikáció
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportRoof Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-39 29 11
    • OmniClass névWaste Water Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures