Termékek közzététele
Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI

Description:

Series 77F-CSI Steel, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, cast steel body with flanged connections, stainless steel screen, cast steel retainer cap with PTFE gasket and blow-down connection. Series 77F-CSI has a machined seat that allows the seat to be self-aligning and assures a perfect fit. The strainer may be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-down connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 285psi (19.6 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 150psi (10.3 bar) @ 400°F (204°C) WSP.

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWye-Pattern-Strainers-77F-CSI
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings