Termékek közzététele
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1

Description:

Series 77S Cast Iron, Wye-Pattern Strainers are feature a wye-pattern, iron body with threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and tapped blow-down connection. Series 77S has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWye-Pattern-Strainers-77S-M1
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings