Termékek közzététele
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archivált

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-FTD
  • TermékcsaládFire Protection
  • TermékcsoportFire Sprinkler System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névFire protection
  • UNSPSC kód4619
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_30
  • Uniclass 2015 leírásFire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Specialties
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION