Pubblica i tuoi prodotti
Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC
Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC
Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC
Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC
Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC
    Alpac

    Monoblocco termoisolante INGENIUS VMC

    I monoblocchi termoisolanti INGENIUS VMC sono sistemi intelligenti, pensati per migliorare oltre all'isolamento termico ed acustico del foro finestra, anche il comfort e la salubrità della casa. La linea INGENIUS VMC di Alpac integra nativamente nel monoblocco finestra la tecnologia VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con unità puntuali a doppio flusso continuo che assicurano un costante ricambio d’aria con recupero di calore e una filtrazione elevata dell'aria immessa negli ambienti indoor. Il monoblocco INGENIUS VMC è configurabile con tre taglie di unità VMC - Compact, Smart, 120 - con range di portata d'aria massima che vanno dai 42 m³/h sino ai 120 m³/h. Le unità di ventilazione sono disponibili anche con sensore igrometrico, sensore per il controllo di CO2 e VOC e controllo via app mobile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowindow_system_heat_recovery_ventilation_ingenius
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows