Pubblica i tuoi prodotti
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    Voce di capitolato
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1000SS
    • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Gruppo di famigliaCheck Valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descrizione Uniclass 2015Check valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 19
    • Titolo OmniClassCheck Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING