Pubblica i tuoi prodotti
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Archiviato

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoondatherm-2003
    • Famiglia di prodottoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Gruppo di famigliaOndatherm® 2003
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19
    • Titolo OmniClassStructural Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls