Pubblica i tuoi prodotti
Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo
Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo
Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo
Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo
Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo
    BANDALUX

    Tende a rullo con cassonetto B-Box Duo

    4.8 su 5 stelle4.8(11 recensioni)

    Doppia tenda per un massimo comfort visivo

    Le tende B-Box Duo garantiscono il massimo comfort in qualsiasi momento del giorno grazie al loro doppio tessuto. Pertanto sono una soluzione funzionale e decorativa per camere d'albergo, di ospedale o di residenze private, dove l'utente gestisce facilmente la tenda in base a se ha bisogno di privacy oppure di oscurità totale.

    La doppia tenda è costituita da un tessuto blackout con guide occultanti, e da un tessuto decorativo che apporta valore estetico e controllo luminoso, a seconda del livello di apertura scelto.

    La B-Box Duo è un sistema di installazione semplice con cassonetto e guide autoportanti e facile manutenzione grazie al suo cassonetto ispezionabile.

    MISURE CASSONETTO: 136 mm

    AZIONAMENTO: Catena / Motore


    Voce di capitolato
    • Tenda a rullo con cassonetto sistema B-Box Duo di Bandalux azionata tramite catena o motore per installazione all'interno. L'azionamento a catena include un dispositivo di sicurezza infantile in base alla normativa europea EN 13120. Il cassonetto della tenda B-Box Duo, di 136 mm, consente l'installazione di due tende: una di tessuto traslucido e un'altra occultante. Il cassonetto, ispezionabile e accessibile, è formato da due profili in alluminio estruso con finitura laccato Qualicoat o anodizzato Qualanod. Sistema autoportante con guida in alluminio nella tenda occultante posteriore. L'avvolgimento della stoffa si realizza attraverso tubi in alluminio con un diametro di 44 o 55 mm in base alle dimensioni della tenda. Per il tessuto decorativo, fondale nascosto in versione circolare di 20 o 30 mm di diametro o visibile Slim 35. Per il tessuto occultante, il fondale della tenda B-Box Duo è Mini Plain. Il colore dei profili, elementi decorativi e di fissaggio sono abbinati al colore del tessuto o seguono le specifiche. 

      Disponibile facoltativamente con demoltiplicatore di sforzo e/o molla assistita per meccanismo a catena. Opzione a doppia caduta con doppio supporto in uno stesso cassonetto (4 azionamenti indipendenti).


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroller-b-box-duo
    • Famiglia di prodottoRoller Shade
    • Gruppo di famigliaBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-12
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds