Pubblica i tuoi prodotti
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15

    Elice 50x36 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codici, colori e finiture 

      04 2251 0001 Bianco lucido

      04 2251 0021 Bianco satinato

      04 2251 0022 Nero satinato

      04 2251 0023 Cemento satinato

      04 2251 0028 Acqua satinato

      04 2251 0029 Sabbia satinato

      04 2251 0030 Lino satinato

      04 2251 0031 Seta satinato

      04 2251 0032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGREEN_lavabo_appoggio_50x36_0422510001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks