Pubblica i tuoi prodotti
Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

A Press Inox Mprofile è un raccordo antifiamma, prodotto utilizzando materiale in acciaio inossidabile di alta qualità che può essere utilizzato per molteplici applicazioni. Una pressa viene installata con uno strumento di pressatura meccanica con una ganascia compatibile con un profilo M per adattarsi a ciascuna dimensione di raccordo richiesta. Quando la pressione viene esercitata attraverso la pressa, la giunzione è stabilita in modo permanente e il raccordo non può essere smontato o riutilizzato
Voce di capitolato
  • .
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPS24041-PS26041
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famiglia Press
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings