Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
    Valsir

    VALSIR® HDPE

    4.5 su 5 stelle4.5(40 recensioni)
    La versatilità di un sistema in polietilene ad alta densità per lo scarico. HDPE è un sistema in polietilene ad alta densità a saldare per impianti di scarico ad alta e bassa temperatura, per la ventilazione degli impianti di scarico, per sistemi pluviali sifonici all’interno e all’esterno di fabbricati ad uso civile e industriale (made by UV light resistant high density polyethylene). Progettato e prodotto da Valsir.
    Voce di capitolato
    • Sistema di scarico in polietilene ad alta densità a saldare Sistema di scarico costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all’interno dei fabbricati in polietilene alta densità (PE80) privo di sostanze alogene (Halogen free). Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1519-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 0 e 14. Temperatura ambiente minima di impiego di -40°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all’interno degli edifici o all’esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure interrati nell’area della struttura dell’edificio (area di applicazione D e BD); adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale anche in depressione. I tubi al termine del processo produttivo vengono sottoposti ad un trattamento di distensione termica in acqua calda ad una temperatura di 80°C. Giunzioni realizzabili attraverso saldatura di testa/testa, elettrofusione con manicotto elettrico, bicchieri ad innesto con guarnizione e giunzioni meccaniche con flangia o raccordo a vite. Massa volumica a 23°C >945 kg/m3, indice di fluidità (190°C - 5 kg) <1,1 g/10 min, modulo elastico 1000 MPa, carico unitario di snervamento 22 MPa, allungamento a rottura >350%, contenuto di nerofumo >2%, coefficiente di dilatazione lineare 0,20 mm/m•°C. Classe B2 di reazione al fuoco secondo DIN 4102 e DIN 19560-10 e M4 secondo NF P 92-505 ed Euroclasse E secondo EN 13501-1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHDPE
    • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
    • Gruppo di famigliaHDPE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720