Pubblica i tuoi prodotti
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z51/30JRT

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤16m

    Genie® engine-powered articulating Z™-booms provide lifting versatility with a stunning combination of up, out and over positioning capabilities and extensive outreach.

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 7500 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2160 MM
      • WEIGHT: 7210 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.6 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.37 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGENIEZ5130JRT
    • Famiglia di prodottoBoomlifts Articulated
    • Gruppo di famigliaBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
    • Clasificazione IFCOggetto