Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

Voce di capitolato
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSNORKELTM12
  • Famiglia di prodottoScissor and Vertical mast Lifts
  • Gruppo di famigliaVertical Mast lifts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-07
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto