Pubblica i tuoi prodotti
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 su 5 stelle4.7(21 recensioni)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Messico