Pubblica i tuoi prodotti
2519S Mechanical sink mixer
DELABIE

2519S Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm stndard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard wall connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retiremen and care homes, hospitals and clinics Mixer with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2519S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSink mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)233
  • Larghezza (mm)214
  • Profondità (mm)275
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)2577
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America