Pubblica i tuoi prodotti
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexibles with filters and solenoid valves M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico378MCHB
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)201
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.72
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America