Pubblica i tuoi prodotti
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm, for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico398035
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin tap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America