Pubblica i tuoi prodotti
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Voce di capitolato
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoscreen-front-150
  • Famiglia di prodottoTextile Sun Control
  • Gruppo di famigliaScreens Without Ventilation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)6000
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descrizione Uniclass 2015Roller blinds