Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting -- STL FLP
EAE Group
Archiviato

EAE Lighting -- STL FLP

STL-FLP accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL-FLP product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects

Voce di capitolato
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power : 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

    Light Source : Mid Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    Color Temperature : 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

    CRI : >80

    Installation : Pendant

    Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeae-lighting-stl-flp
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaLinear Trunking Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring