Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
    Con la sua estetica rettangolare e il design elegante, STL FRAME dona dinamismo agli ambienti grazie alle sue linee decise. Grazie al diffusore opalino a controllo antiabbagliamento, minimizza i riflessi e fornisce un'illuminazione omogenea.
    Voce di capitolato
    • Alloggio: Alloggiamento in alluminio estruso

      Diffusore: Diffusore opalino

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Potenza: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installazione: A sospensione / Montaggio a superficie

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframe
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa